Eingang (Schaltungsart: ☆)
MOVIMOT® advanced | DRN.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D.. | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | 100LS4/D.. | ||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1
| Baugröße 1
| |||||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0020.. | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Netznennspannung AC | UNetz | 3 x AC 380 – 500 V | |||||
Netznennstrom AC | INetz | 1.3 A | 1.6 A | 1.9 A | 2.4 A | 3.5 A | 5.0 A |
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | |||||
MOVIMOT® advanced | DRN.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
100L4/D.. | 112M4/D.. | 132S4/D.. | 132M4/D.. | ||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 2
| Baugröße 2
| |||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
Netznennspannung AC | UNetz | 3 x AC 380 – 500 V | |||
Netznennstrom AC | INetz | 6.7 A | 7.3 A | 10.8 A | 13.8 A |
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | |||



