Motor 230/400V, 50Hz (tipo de conexão: △, ponto de operação do motor 400 V/100 Hz), faixa de ajuste da rotação 1:20, tampa de controle do tamanho 2
MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
100LS4/D.. | 100L4/D.. | 112M4/D.. | 132S4/D.. | |||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 2
| Tamanho 2
| ||||
Tampa de controle (conversor) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ||
Corrente nominal de saída da tampa de controle | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | ||
Potência nominal | PN | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | |
Torque nominal | MN | 9,9 Nm | 13,2 Nm | 18,1 Nm | 24,7 Nm | |
Capacidade de sobrecarga de MN | 210% | 210% | 210% | 200% | ||
Rotação nominal | nN | 2900 min-1 | 2900 min-1 | 2900 min-1 | 2900 min-1 | |
Faixa de ajuste da rotação | sem Encoder | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | |
com Encoder | 1:2900 | 1:2900 | 1:2900 | 1:2900 | ||
Corrente nominal do motor | IMot | 6.7 A | 8.8 A | 11.3 A | 15.3 A | |
Tipo de freioFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE5 | BE5 | BE5 | BE11 | |
Torque de frenagemFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 28 Nm | 40 Nm | 55 Nm | 80 Nm | |
Inércia da massa | sem freio | JMot | 82 10-4 kgm2 | 112 10-4 kgm2 | 178 10-4 kgm2 | 241 10-4 kgm2 |
com Freio | JBMot | 88 10-4 kgm2 | 118 10-4 kgm2 | 183 10-4 kgm2 | 251 10-4 kgm2 | |
Peso | sem freio |
| 36 kg | 43 kg | 54 kg | 65 kg |
com Freio |
| 45 kg | 49 kg | 61 kg | 80 kg | |