Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: △, punto de funcionamiento del motor 400 V/100 Hz), rango de ajuste de velocidad 1:20, tapa de la electrónica tamaño 2

MOVIMOT® advanced

DRN..

100LS4/D..

100L4/D..

112M4/D..

132S4/D..

Tamaño de tapa de la electrónica

Tamaño 2
sin ventilador

Tamaño 2
con ventilador

Tapa de la electrónica (variador)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Corriente nominal de salida de tapa de la electrónica

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Potencia nominal

PN

3,0 kW

4,0 kW

5,5 kW

7,5 kW

Par nominal

MN

9.9 Nm

13.2 Nm

18.1 Nm

24.7 Nm

Capacidad de sobrecarga de MN

210 %

210 %

210 %

200 %

Velocidad nominal

nN

2900 min-1

2900 min-1

2900 min-1

2900 min-1

Rango de ajuste de velocidad

Sin

Encoder

1:20

1:20

1:20

1:20

Con

Encoder

1:2900

1:2900

1:2900

1:2900

Corriente nominal del motor

Imot

6.7 A

8.8 A

11.3 A

15.3 A

Tipo de frenoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE5

BE5

BE5

BE11

Par de frenadoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

28 Nm

40 Nm

55 Nm

80 Nm

Inercia

Sin

freno

Jmot

82

10-4 kgm2

112

10-4 kgm2

178

10-4 kgm2

241

10-4 kgm2

Con

freno

JBMot

88

10-4 kgm2

118

10-4 kgm2

183

10-4 kgm2

251

10-4 kgm2

Masa

Sin

freno

 

36 kg

43 kg

54 kg

65 kg

Con

freno

 

45 kg

49 kg

61 kg

80 kg