Curvas características del motor

Información adicional
  • Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: ☆)
  • Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: △)

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 02 / 23

© Copyright: 2023

Índice alfabético

MOVIMOT® advanced

Idioma

  • Deutsch
  • 汉语
  • Brasileiro
  • Español
  • English
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Datos técnicos
  • Datos de la unidad
  • Datos técnicos generales de MOVIMOT® advanced DRN..
  • Curvas características del motor