Motor 230/400V, 50Hz (tipo de conexão: △, ponto de operação do motor 400 V/100 Hz), faixa de ajuste da rotação 1:20, tampa de controle do tamanho 1

MOVIMOT® advanced

DRN..

71M4/D..

80MK4/D..

80M4/D..

90S4/D..

90L4/D..

Tamanho da tampa de controle

Tamanho 1
sem aletas de refrigeração

Tamanho 1
com aletas de refrigeração

Tampa de controle (conversor)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Corrente nominal de saída da tampa de controle

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Potência nominal

PN

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

2.2 kW

Torque nominal

MN

1,8 Nm

2,5 Nm

3,6 Nm

4,9 Nm

7,2 Nm

Capacidade de sobrecarga de MN

210%

210%

210%

210%

210%

Rotação nominal

nN

2900 min-1

2900 min-1

2900 min-1

2900 min-1

2900 min-1

Faixa de ajuste da rotação

sem

Encoder

1:20

1:20

1:20

1:20

1:20

com

Encoder

1:2900

1:2900

1:2900

1:2900

1:2900

Corrente nominal do motor

IMot

1.4 A

1.7 A

2.5 A

3.5 A

5.0 A

Tipo de freioFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE05

BE1

BE1

BE2

BE2

Torque de frenagemFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

5 Nm

7 Nm

10 Nm

14 Nm

14 Nm

Inércia da massa

sem

freio

JMot

7.14

10-4 kgm2

17.1

10-4 kgm2

24.7

10-4 kgm2

54.0

10-4 kgm2

67.2

10-4 kgm2

com

Freio

JBMot

8.44

10-4 kgm2

18.6

10-4 kgm2

26.2

10-4 kgm2

58.7

10-4 kgm2

71.9

10-4 kgm2

Peso

sem

freio

 

12.7 kg

15.0 kg

19.7 kg

24.4 kg

27.6 kg

com

Freio

 

15.1 kg

18.7 kg

23.4 kg

29.0 kg

32.2 kg