Placa de características 2 (motor DRN..)
La siguiente imagen muestra un ejemplo de la placa de características del motor DRN..

[1] | Velocidad nominal del motor | |
[2] | Identificaciones/Aprobaciones del motor | |
[3] | Número de fases y estándar de medición/potencia | |
[4] | Tensión nominal y tipo de conexión del motor | |
[5] | Clase IE y rendimiento del motor en el punto de medición | |
[6] | Grado de protección de la unidad de accionamiento | |
[7] | Corriente nominal en el tipo de conexión del motor | |
[8] | Sólo en motores con freno:
| |
[9] | En motores sin reductor:
| En motores con reductor:
|
[10] | Rango de temperatura ambiente de la unidad de accionamiento | |
[11] | Tierra de la unidad de accionamiento | |
[12] | Rango de velocidad del motor | |
[13] | Clase térmica del motor | |
[14] | Potencia nominal del motor | |
[15] | Frecuencia nominal del motor | |
[16] | Número de serie de la unidad de accionamiento | |
[17] | Designación de modelo de la unidad de accionamiento | |