Plaqueta de identificação 2 (Motor DRN..)
A figura abaixo mostra um exemplo de plaqueta de identificação do motor DRN..


[1] | Rotação nominal do motor | |
[2] | Marcações/aprovações do motor | |
[3] | Quantidade de fases e norma de valores nominais/potência | |
[4] | Tensão nominal e tipo de conexão do motor | |
[5] | Classe IE e rendimento do motor no ponto nominal | |
[6] | Grau de proteção da unidade de acionamento | |
[7] | Corrente nominal no tipo de conexão do motor | |
[8] | Apenas para motores com freio:
| |
[9] | Em caso de motores sem redutor:
| Em caso de motores com redutor:
|
[10] | Faixa de temperatura ambiente da unidade de acionamento | |
[11] | Peso da unidade de acionamento | |
[12] | Faixa de variação do motor | |
[13] | Classe térmica do motor | |
[14] | Potência nominal do motor | |
[15] | Frequência nominal do motor | |
[16] | Número de série da unidade de acionamento | |
[17] | Denominação do tipo da unidade de acionamento |