Typenschild 2 (Motor DRN..)
Das folgende Bild zeigt beispielhaft ein Typenschild des Motors DRN..


[1] | Bemessungsdrehzahl des Motors | |
[2] | Kennzeichnungen/Zulassungen des Motors | |
[3] | Phasenzahl und Bemessungs-/Leistungsstandard | |
[4] | Bemessungsspannung und Schaltungsart des Motors | |
[5] | IE-Klasse und Wirkungsgrad des Motors im Bemessungspunkt | |
[6] | Schutzart der Antriebseinheit | |
[7] | Bemessungsstrom in der Schaltungsart des Motors | |
[8] | Nur bei Motoren mit Bremse:
| |
[9] | Bei Motoren ohne Getriebe:
| Bei Motoren mit Getriebe:
|
[10] | Umgebungstemperaturbereich der Antriebseinheit | |
[11] | Masse der Antriebseinheit | |
[12] | Drehzahlbereich des Motors | |
[13] | Thermische Klasse des Motors | |
[14] | Bemessungsleistung des Motors | |
[15] | Bemessungsfrequenz des Motors | |
[16] | Seriennummer der Antriebseinheit | |
[17] | Typenbezeichnung der Antriebseinheit |