Typenbezeichnung MOVIMOT® advanced DFC
Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung der Antriebseinheit.
R | Baureihe GetriebeWeitere Getreibereihen finden Sie im Getriebemotorenkatalog R = Vorschaltgetriebe |
87 | Baugröße GetriebeWeitere Getreibegrößen finden Sie im Getriebemotorenkatalog |
DRN | Produktfamilie DRN = Asynchronmotor Baureihe DRN.. DR2C = Energiesparmotor Baureihe DR2C.. |
80 | Baugröße Motor 71, 80, 90, 100 mit Elektronikdeckel der Baugröße 1 100, 112, 132 mit Elektronikdeckel der Baugröße 2 |
S | Baulänge Motor S = Short MS = Medium Short M = Medium L = Long MK = Medium (Kurzversion) LS = Long (Kurzversion) |
4 | Polzahl 4 = 4-poliger Motor |
/ | |
BE1 | Bremse BE03 = Bremse BE03 BE05 = Bremse BE05 BE1 = Bremse BE1 BE2 = Bremse BE2 BE5 = Bremse BE5 BE11 = Bremse BE11 BE20 = Bremse BE20 |
HF
| Optionen der Bremse HF = Handlüftung feststellbar HR = Handlüftung selbsttätig rückspringend |
/ | |
DI | Digitale Motorintegration DI = Digital Interface |
/ | |
DFC
| Kommunikationsvariante DFC = Direct Fieldbus Communication |
/ | |
EI8Z | Option EI8Z = Singleturn-Geber mit DDI-Anbindung AK8Z = Multiturn-Absolutwert-Geber mit DDI-Anbindung IV = Steckverbinder TF = Motorschutz D11 = Lasttrennschalter mit Rückmeldekontakt BW1 = Integrierter Bremswiderstand BW 1 BW2 = Integrierter Bremswiderstand BW 2 PE = Druckausgleichsverschraubung Elektronik AL = Metall-Lüfter C = Schutzdach RI = Verstärkte Wicklungsisolation 2W = Wellenende am Motor/Bremsmotor |