Designación de modelo de MOVIMOT® advanced DFC

La siguiente tabla muestra la designación de modelo de la unidad de accionamiento.

R

Serie del reductorEncontrará otras series de reductor en el catálogo de motorreductores

R = Reductor principal

87

Tamaño del reductorEncontrará otros tamaños de reductor en el catálogo de motorreductores

DRN

Serie de la unidad

DRN = Motor asíncrono de la serie DRN..

DR2C = Motor energéticamente eficiente de la serie DR2C..

80

Tamaño del motor

71, 80, 90, 100 con tapa de la electrónica del tamaño 1

100, 112, 132 con tapa de la electrónica del tamaño 2

S

Longitud de montaje del motor

S = Short

MS = Medium Short

M = Medium

L = Long

MK = Medium (versión corta)

LS = Long (versión corta)

4

Número de polos

4 = Motor de 4 polos

/

BE1

Freno

BE03 = Freno BE03

BE05 = Freno BE05

BE1 = Freno BE1

BE2 = Freno BE2

BE5 = Freno BE5

BE11 = Freno BE11

BE20 = Freno BE20

HF

 

Opciones del freno

HF = Desbloqueo manual del freno ajustable

HR = Desbloqueo manual del freno, retorno automático

/

DI

Integración digital del motor

DI = Digital Interface

/

DFC

 

Variante de comunicación

DFC = Direct Fieldbus Communication

/

EI8Z

Opción

EI8Z = Encoder monovuelta con conexión DDI

AK8Z = Encoder absoluto multi-vuelta con conexión DDI

IV = Conector enchufable

TF = Protección del motor

D11 = Seccionador de carga con contacto de respuesta

BW1 = Resistencia de frenado integrada BW 1

BW2 = Resistencia de frenado integrada BW 2

PE = Racor de compensación de presión electrónica

AL = Ventilador de metal

C = Tapa protectora

RI = Aislamiento de devanado reforzado

2W = Extremo del eje en el motor/motor freno