Typenschild 2 (Motor ..DR2C..)
Das folgende Bild zeigt beispielhaft ein Typenschild des Getriebemotors WA..DR2C..


[1] | Bemessungsdrehzahl des Motors |
[2] | Bemessungsfrequenz des Motors |
[3] | Bemessungsstrom in der Schaltungsart des Motors |
[4] | Bemessungsleistung des Motors |
[5] | Wirkungsgrad und IE-Klasse des Motors im Bemessungspunkt |
[6] | Bemessungsspannung und Schaltungsart des Motors |
[7] | Phasenzahl und Bemessungs-/Leistungsstandard |
[8] | Kennzeichnungen/Zulassungen des Motors |
[9] | Thermische Klasse des Motors |
[10] | Umgebungstemperaturbereich der Antriebseinheit |
[11] | Schutzart der Antriebseinheit |
[12] | Masse der Antriebseinheit |
[13] | Getriebedaten:
|
[14] | Seriennummer der Antriebseinheit |
[15] | Typenbezeichnung der Antriebseinheit |