Placa de características 2 (motor ..DR2C..)
La imagen siguiente muestra, a modo de ejemplo, una placa de características del motorreductor WA..DR2C..


[1] | Velocidad nominal del motor |
[2] | Frecuencia nominal del motor |
[3] | Corriente nominal en el tipo de conexión del motor |
[4] | Potencia nominal del motor |
[5] | Grado de rendimiento y clase IE del motor en el punto de medición |
[6] | Tensión nominal y tipo de conexión del motor |
[7] | Número de fases y estándar de medición/potencia |
[8] | Identificaciones/Aprobaciones del motor |
[9] | Clase térmica del motor |
[10] | Rango de temperatura ambiente de la unidad de accionamiento |
[11] | Grado de protección de la unidad de accionamiento |
[12] | Tierra de la unidad de accionamiento |
[13] | Datos del reductor:
|
[14] | Número de serie de la unidad de accionamiento |
[15] | Designación de modelo de la unidad de accionamiento |