铭牌2(..DR2C..电机)

下图显示了减速电机WA..DR2C..的铭牌示例。

[1]

电机额定转速

[2]

电机额定频率

[3]

电机连接方式中的额定电流

[4]

电机额定功率

[5]

电机在额定点的效率和IE等级

[6]

电机的额定电压和连接方式

[7]

相数和设计标准/功率标准

[8]

电机的标志/许可

[9]

电机热等级

[10]

驱动装置的环境温度范围

[11]

驱动装置的防护等级

[12]

驱动装置质量

[13]

减速器数据:

  • 减速器的传动比
  • 减速器的输出转速
  • 减速器的输出扭矩
  • 机油类型和机油加注量

[14]

驱动装置序列号

[15]

驱动装置的型号描述