铭牌1(驱动装置MOVIMOT® advanced DFC)
下图显示了驱动装置的铭牌示例。型号描述的内容请参见“型号描述”一章。

[1] |
| FS标识 |
[2] |
| 驱动装置的标志/许可 |
[3] |
| 驱动装置的机械输出数据
|
[4] |
| 驱动装置的系统效率 |
[5] |
| 电子设备盖板(变频器)的额定输出电流 0020 = 2.0 A 至 0160 = 16.0 A |
[6] | 带二维码的产品标签。可以扫描该二维码。信息将跳转到SEW-EURODRIVE的数字客户服务部。可在那里查询产品相关的数据、文档以及其他服务。 带有详细信息的设备产品手册参见“文档”>“数据和文档”页面。 | |
[7] |
| 驱动装置的电气输入数据
|
[8] |
| 驱动装置序列号 |
[9] |
| 驱动装置的型号描述 |