Entrada (classe de rotação 3000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71M4 | 71M4 | 80MK4 | ||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 1
| Tamanho 1
| |||
Tampa de controle (conversor) | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | |
Tensão nominal de rede CA | Vrede | 3 x 380 – 500 VCA | |||
Corrente nominal de rede CA | Irede | 2.9 A | 3.5 A | 4.4 A | 4.7 A |
Frequência de rede | frede | 50 – 60 Hz ±5% | |||