MOVIMOT® advanced
DR2C..
71MS4/D..
71M4/D..
80MK4/D..
电子设备盖板规格
规格1无散热片
规格1带散热片
电子设备盖板(变频器)
..0032..
..0040..
..0055..
电源额定电压AC(参照EN 50160标准)
U电源
3 x AC 380 – 500 V
电源额定电流AC
I电源
2.9 A
3.5 A
4.4 A
4.7 A
电源频率
f电源
50 – 60 Hz ±5%