Entrada (clase de velocidad 3000 minˉ¹)

MOVIMOT® advanced

DR2C..

71MS4
/D..

71M4
/D..

71M4
/D..

80MK4
/D..

Tamaño de tapa de la electrónica

Tamaño 1
sin aletas de refrigeración

Tamaño 1
con aletas de refrigeración

Tapa de la electrónica (variador)

..0032..

..0040..

..0055..

..0055..

Tensión nominal de red CA
(según EN 50160)

Ured

3 x 380 – 500 V CA

Corriente nominal de red CA

Ired

2.9 A

3.5 A

4.4 A

4.7 A

Frecuencia de red

fRed

50 – 60 Hz ±5 %