输入端(转速等级2000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71MS4 | 71M4 | 71M4 | 71M4 | 80MK4 | 80MK4 | 80M4 | ||
电子设备盖板规格 | 规格1
| 规格1
| |||||||
电子设备盖板(变频器) | ..0020.. | ..0025.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | |
电源额定电压AC | U电源 | 3 x AC 380 – 500 V | |||||||
电源额定电流AC | I电源 | 1.9 A | 2.1 A | 2.4 A | 2.9 A | 3.0 A | 3.5 A | 4.1 A | 5.0 A |
电源频率 | f电源 | 50 – 60 Hz ±5% | |||||||

