Dados técnicos gerais do MOVIMOT® advanced DR2C..
Informações adicionais
- Entrada (classe de rotação 2000 minˉ¹)
- Entrada (classe de rotação 3000 minˉ¹)
- Motor, tampa de controle (classe de rotação 2000 minˉ¹)
- Motor, tampa de controle (classe de rotação 3000 minˉ¹)
- Características do motor (em preparação)
- Tampa de controle (conversor) do tamanho 1
- Chopper de frenagem e resistência de frenagem
- Local de montagem
- Informação geral