Condiciones de entorno
La protección térmica del motor sin sonda térmica se puede utilizar sólo cuando se cumplen las siguientes condiciones de entorno:
Condiciones de entorno | |
|---|---|
General | Observe las instrucciones de la documentación (instrucciones de funcionamiento y manual del producto), especialmente los capítulos "Planificación de proyecto de la unidad de accionamiento" y "Datos técnicos". |
Tipo de refrigeración | Refrigeración natural |
Temperatura ambiente | -20 °C a +40 °C |
Clase térmica del devanado del motor | 155 (F), 180 (H) |
Altitud de la instalación | h ≤ 1000 m |
Con los siguientes motores no está permitida la protección térmica del motor sin sonda térmica:
- Motores con ventilador de ventilación forzada
- Motores sin ventilador
- Motores sin ventilación
- Motores no SEW
Con los motores con sensor de velocidad, SEW‑EURODRIVE recomienda el uso de una sonda térmica.