Condições adicionais

Somente é possível utilizar a proteção do motor térmica sem sensor de temperatura se as seguintes condições adicionais forem atendidas:

Condições adicionais

Informação geral

Observar as indicações na documentação (instruções de operação e manual do produto), em particular os capítulos "Planejamento de projeto da unidade de acionamento" e "Dados técnicos".

Tipo de refrigeração

Refrigeração natural

Temperatura ambiente

-20 °C até +40 °C

Classe de isolação do enrolamento do motor

155 (F), 180 (H)

Altitude de instalação

h ≤ 1000 m

Não é possível utilizar a proteção do motor térmica sem sensor de temperatura nos seguintes motores:

  • Motores com ventilação forçada
  • Motores sem ventilador
  • Motores sem ventilação
  • Motores não SEW

Em motores com sensor de rotação, a SEW‑EURODRIVE recomenda a utilização de um sensor de temperatura.