仅当满足以下边界条件时,才能使用无温度传感器的电机热保护:
边界条件
概述
请遵守文档(操作手册和产品手册)中的说明,尤其是“驱动装置项目设计”和“技术数据”章节。
冷却方式
自冷却
环境温度
-20 °C至+40°C
电机绕组的耐热等级
155 (F),180 (H)
安装高度
h ≤ 1000 m
对于以下电机,不能使用无温度传感器的电机热保护:
对于带转速编码器的电机,SEW-EURODRIVE建议使用温度传感器。