Informações adicionais
A proteção do motor térmica sem sensor de temperatura está ativa se
- o conversor está em operação
- e a fonte de alimentação de 24 VCC está presente.
A proteção do motor térmica sem sensor de temperatura não leva em consideração a temperatura atual do motor após um processo de ligação/desligamento. Não desligar um motor superaquecido e ligá-lo novamente de forma imediata. Isso leva a uma nova sobrecarga e danifica o motor.
Em caso de mensagem de irregularidade da proteção do motor térmica sem sensor de temperatura, realizar um reset de irregularidade.