Notas adicionales
La protección térmica del motor sin sonda térmica está activa cuando
- el variador está en funcionamiento
- y la tensión de alimentación de 24 V CC está presente.
La protección térmica del motor sin sonda térmica no tiene en cuenta la temperatura actual del motor después de un proceso de conexión/desconexión. No desconecte y vuelva a conectar inmediatamente un motor sobrecalentado. Eso provoca una nueva sobrecarga y daña el motor.
Realice un reset del fallo en caso de un mensaje de fallo de la protección térmica del motor sin sonda térmica.