Requisitos
Para poder utilizar la protección térmica del motor sin sonda térmica, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Requisitos | |
---|---|
Variador permitido |
|
Firmware del variador | MOVI-C®, a partir de la versión de firmware 7.0 |
Serie del motor | DRN.., DR2S.. |
Tamaño del motor | 63 – 132M |
Número de polos | 4 |