Designación de modelo de la unidad de conexión

La siguiente tabla muestra la designación de modelo de la unidad de conexión:

CU

Serie de la unidad

CU = Unidad de conexión (motor con tapa de la electrónica)

E

Versión de hardware

E = Para MOVIMOT® advanced

1

Dimensiones de brida tamaño tapa

1 = Adecuado para tapa de la electrónica de tamaño 1 con o sin aletas de refrigeración

2 = Adecuado para tapa de la electrónica de tamaño 2 con o sin ventilador

H

Configuración de conexión de bus de campo

H = Híbrida

DFC

Variante de comunicación

DBC = Direct Binary Communication

DAC = Direct AS-Interface Communication

DFC = Direct Fieldbus Communication

DSI = Direct Systembus Installation

5

Tensión de alimentación

5 = 500 V CA

D

Variante CEM

D = Filtro CEM valor límite categoría C3 (EN61800-3)

3

Tipo de conexión

3 = Trifásica

C

Versión

/

 

DI

Opción

DI = Interfaz digital (MOVILINK® DDI)

DE = Interfaz digital (MOVILINK® DDI) con evaluación de encoder