Denominação do tipo da unidade de conexão

A tabela a seguir mostra a denominação do tipo da unidade de conexão:

CU

Linha de produtos

CU = unidade de conexão (motor com tampa de controle)

E

Versão Hardware

E = para MOVIMOT® advanced

1

Dimensões do flange, tamanho da tampa

1 = adequado para tampa de controle do tamanho 1 com ou sem aletas de refrigeração

2 = adequado para tampa de controle do tamanho 2 com ou sem ventilador

H

Configuração de conexão fieldbus

H = híbrido

DFC

Variante de comunicação

DBC = Direct Binary Communication

DAC = Direct AS-Interface Communication

DFC = Direct Fieldbus Communication

DSI = Direct Systembus Installation

5

Tensão de alimentação

5 = 500 VCA

D

Variante EMC

D = filtro EMC valor máximo categoria C3 (EN61800-3)

3

Tipo de conexão

3 = trifásico

C

Versão

/

 

DI

Opcional

DI = Digital Interface (MOVILINK® DDI)

DE = Digital Interface (MOVILINK® DDI) com avaliação do encoder