Typenbezeichnung Anschlusseinheit

Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung der Anschlusseinheit:

CU

Produktfamilie

CU = Anschlusseinheit (Motor mit Elektronikdeckel)

E

Hardware-Ausführung

E = für MOVIMOT® advanced

1

Flanschmaße Baugröße Deckel

1 = passend für Elektronikdeckel Baugröße 1 mit oder ohne Kühlrippen

2 = passend für Elektronikdeckel Baugröße 2 mit oder ohne Lüfter

H

Feldbus-Anschlusskonfiguration

H = Hybrid

DFC

Kommunikationsvariante

DBC = Direct Binary Communication

DAC = Direct AS-Interface Communication

DFC = Direct Fieldbus Communication

DSI = Direct Systembus Installation

5

Anschluss-Spannung

5 = AC 500 V

D

EMV-Variante

D = EMV-Filter Grenzwert Kategorie C3 (EN61800-3)

3

Anschlussart

3 = 3-phasig

C

Version

/

 

DI

Option

DI = Digital Interface (MOVILINK® DDI)

DE = Digital Interface (MOVILINK® DDI) mit Encoder-Auswertung