连接单元型号描述
下表显示连接单元的型号描述:
CU | 产品系列 CU = 连接单元(带电子设备盖板的电机) |
E | 硬件结构 E = 用于MOVIMOT® advanced |
1 | 盖板规格法兰尺寸 1 = 适配于规格1电子设备盖板(带或不带散热片) 2 = 适配于规格2电子设备盖板(带或不带风扇) |
H | 现场总线连接配置 H = 混合 |
– | |
DFC | 通讯变型 DBC = Direct Binary Communication(直接二进制通讯) DAC = Direct AS-Interface Communication(直接AS-i接口通讯) DFC = Direct Fieldbus Communication(直接现场总线通讯) DSI = Direct Systembus Installation(直接系统总线安装) |
– | |
5 | 供电电压 5 = AC 500 V |
D | EMC型号 D = EMC滤波器极限值级别C3 (EN61800-3) |
3 | 连接方式 3 = 3相 |
– | |
C | 版本 |
/ |
|
DI | 选件 DI = 数字接口 (MOVILINK® DDI) DE = 数字接口 (MOVILINK® DDI),带编码器分析功能 |