Palavra de comando 1
Palavra de comando 1 - Bits de dados cíclicos da AS-Interface | ||||
---|---|---|---|---|
DO (AS- | PA1Palavra de dados PA 1 (unidade) | Função | Largura de dados utilizáveis da AS-Interface | |
DO 0 | 0 | Sentido de rotação positiva | 4 bits | 8 bits |
DO 1 | 1 | Sentido de rotação negativa | ||
DO 2 | 2 | Potenciômetro f2 | ||
DO 3 | 3 | Liberação do estágio de saída/Reset de irregularidade | ||
DO 4 | 4 | Frequência fixa da velocidade Bit 0 |
| |
DO 5 | 5 | Frequência fixa da velocidade Bit 1 | ||
DO 6 | 6 | FCB 13 Parada no limite da aplicação | ||
DO 7 | 7 | Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB 01 | ||
– | 8 | Sem função | ||
– | 9 | Sem função | ||
– | 10 | Sem função | ||
– | 11 | Sem função | ||
– | 12 | Sem função | ||
– | 13 | Sem função | ||
– | 14 | Sem função | ||
– | 15 | Sem função |