Steuerwort 1
Steuerwort 1 - Zyklische Datenbits des AS-Interface | ||||
---|---|---|---|---|
DO (AS- | PA1PA-Datenwort 1 (Gerät) | Funktion | Nutzbare Datenbreite des AS-Interface | |
DO 0 | 0 | Drehrichtung positiv | 4 Bit | 8 Bit |
DO 1 | 1 | Drehrichtung negativ | ||
DO 2 | 2 | Potenziometer f2 | ||
DO 3 | 3 | Endstufenfreigabe/Fehler-Reset | ||
DO 4 | 4 | Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 0 |
| |
DO 5 | 5 | Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 1 | ||
DO 6 | 6 | FCB 13 Stopp an Applikationsgrenze | ||
DO 7 | 7 | Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB 01 | ||
– | 8 | Keine Funktion | ||
– | 9 | Keine Funktion | ||
– | 10 | Keine Funktion | ||
– | 11 | Keine Funktion | ||
– | 12 | Keine Funktion | ||
– | 13 | Keine Funktion | ||
– | 14 | Keine Funktion | ||
– | 15 | Keine Funktion |