Palabra de control 1
Palabra de control 1 - bits de datos cíclicos de AS-Interface | ||||
|---|---|---|---|---|
DO (AS- | SP1Palabra de datos SP 1 (Unidad) | Función | Longitud de datos útil del | |
DO 0 | 0 | Sentido de giro positivo | 4 bits | 8 bits |
DO 1 | 1 | Sentido de giro negativo | ||
DO 2 | 2 | Potenciómetro f2 | ||
DO 3 | 3 | Habilitación de etapa de salida/reset del fallo | ||
DO 4 | 4 | Consigna fija de velocidad bit 0 |
| |
DO 5 | 5 | Consigna fija de velocidad bit 1 | ||
DO 6 | 6 | FCB 13 Parada en límite de aplicación | ||
DO 7 | 7 | Desbloquear el freno/ Desactivar DynaStop® con FCB 01 | ||
– | 8 | Sin función | ||
– | 9 | Sin función | ||
– | 10 | Sin función | ||
– | 11 | Sin función | ||
– | 12 | Sin función | ||
– | 13 | Sin función | ||
– | 14 | Sin función | ||
– | 15 | Sin función | ||