Palabra de estado 1

Palabra de estado 1 - bits de datos cíclicos de AS-Interface

DI

(AS-
Interface)

EP1Palabra de datos EP 1

(Unidad)

Función

Longitud de datos útil del
perfil de unidad de AS-Interface

DI 0

0

Preparado

4 bits

8 bits

DI 1

1

Funcionamiento local/Funcionamiento manual activo

DI 2

2

DI 01

DI 3

3

DI 02

DI 4

4

Motor parado – Filtrado

DI 5

5

STO activa

DI 6

6

Preaviso utilización electromecánica

DI 7

7

Fallo

8

Sin función

9

Sin función

10

Sin función

11

Sin función

12

Sin función

13

Sin función

14

Sin función

15

Sin función