Palavra de estado 1
Palavra de estado 1 - Bits de dados cíclicos da AS-Interface | ||||
|---|---|---|---|---|
DI (AS- | PE1Palavra de dados PE 1 (unidade) | Função | Largura de dados utilizáveis da AS-Interface | |
DI 0 | 0 | Pronto para operar | 4 bits | 8 bits |
DI 1 | 1 | Modo operação no local/modo manual ativo | ||
DI 2 | 2 | DI 01 | ||
DI 3 | 3 | DI 02 | ||
DI 4 | 4 | Motor está parado – Filtrado | ||
DI 5 | 5 | STO - parada segura ativa | ||
DI 6 | 6 | Pré-aviso da capacidade de utilização eletromecânica | ||
DI 7 | 7 | Irregularidade | ||
– | 8 | Sem função | ||
– | 9 | Sem função | ||
– | 10 | Sem função | ||
– | 11 | Sem função | ||
– | 12 | Sem função | ||
– | 13 | Sem função | ||
– | 14 | Sem função | ||
– | 15 | Sem função | ||