Statuswort 1
Statuswort 1 - Zyklische Datenbits des AS-Interface | ||||
|---|---|---|---|---|
DI (AS- | PE1PE-Datenwort 1 (Gerät) | Funktion | Nutzbare Datenbreite des AS-Interface | |
DI 0 | 0 | Betriebsbereit | 4 Bit | 8 Bit |
DI 1 | 1 | Vorortbetrieb/Handbetrieb aktiv | ||
DI 2 | 2 | DI 01 | ||
DI 3 | 3 | DI 02 | ||
DI 4 | 4 | Motor steht – Gefiltert | ||
DI 5 | 5 | STO aktiv | ||
DI 6 | 6 | Vorwarnung elektromechanische Auslastung | ||
DI 7 | 7 | Fehler | ||
– | 8 | Keine Funktion | ||
– | 9 | Keine Funktion | ||
– | 10 | Keine Funktion | ||
– | 11 | Keine Funktion | ||
– | 12 | Keine Funktion | ||
– | 13 | Keine Funktion | ||
– | 14 | Keine Funktion | ||
– | 15 | Keine Funktion | ||