输入端

MOVIGEAR® performance

MGF..

2-..-C

4-..-C

4-..-C/XT

扭矩等级

200 Nm

400 Nm

电子设备盖板规格

规格1
无散热片

规格1
带散热片

电源额定电压
(符合EN 50160)

U电源

3 x AC 380 – 500 V

3 x AC 400 V -5 %至AC 500 V +10 %

额定电源电流

I电源

1.6 A

2.8 A

3.7 A

I最大

5.1 A

8.2 A

10.7 A

电源频率

f电源

50 – 60 Hz ±5%

电源输入端允许的最大额定短路电流

SCCR I_CC

65 kA

电源保险丝的最大额定电流(支路保护装置)

 

40 kA