Entrada
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
Classe de torque | 200 Nm | 400 Nm | ||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 1 | Tamanho 1 | ||
Tensão nominal da rede | Urede | 3 x 380 – 500 VCA | 3 x 400 VCA -5% até 500 VCA +10% | |
Corrente nominal de rede | Irede | 1.6 A | 2.8 A | 3.7 A |
Imáx | 5.1 A | 8.2 A | 10.7 A | |
Frequência de rede | frede | 50 – 60 Hz ±5% | ||
Corrente de curto-circuito nominal máxima permitida na entrada da rede | SCCR I_CC | 65 kA | ||
Corrente nominal máxima do fusível principal (proteção do circuito de derivação) |
| 40 kA |