Eingang

MOVIGEAR® performance

MGF..

2-..-C

4-..-C

4-..-C/XT

Drehmomentklasse

200 Nm

400 Nm

Baugröße Elektronikdeckel

Baugröße 1
ohne Kühlrippen

Baugröße 1
mit Kühlrippen

Netznennspannung
(gemäß EN 50160)

UNetz

3 x AC 380 – 500 V

3 x AC 400 V -5 % bis AC 500 V +10 %

Netznennstrom

INetz

1.6 A

2.8 A

3.7 A

Imax

5.1 A

8.2 A

10.7 A

Netzfrequenz

fNetz

50 – 60 Hz ±5 %

Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang

SCCR I_CC

65 kA

Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung (Abzweigschutz)

 

40 kA