Entrada
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
Clase de par | 200 Nm | 400 Nm | ||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 1
| Tamaño 1
| ||
Tensión nominal de red | URed | 3 x 380 – 500 V CA | 3 x 400 V CA -5 % a 500 V CA +10 % | |
Corriente nominal de red | IRed | 1.6 A | 2.8 A | 3.7 A |
Imáx | 5.1 A | 8.2 A | 10.7 A | |
Frecuencia de red | fRed | 50 – 60 Hz ±5 % | ||
Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red | SCCR I_CC | 65 kA | ||
Corriente nominal máxima del fusible de red (protección de ramal) |
| 40 kA | ||