Tampa de controle (conversor)

MOVIGEAR® performance

MGF..

2-..-C

4-..-C

4-..-C/XT

Classe de torque

200 Nm

400 Nm

Tamanho da tampa de controle

Tamanho 1
sem aletas de refrigeração

Tamanho 1
com aletas de refrigeração

Tampa de controle (conversor)

..0020..

..0032..

..0040..

Corrente nominal de saída
Tampa de controle

fPWM = 4 kHz

IN_ Conversor

2.0 A

3.2 A

4.0 A

Potência de saída aparente

SN

1.4 kVA

2.2 kVA

2.8 kVA

Capacidade de sobrecarga
de IN_Conversor
bei FPWM = 4 kHz

 

URede = 400 V

300%Capacidade de sobrecarga em ELSM® e n < 2% da rotação nominal do motor: 150% da corrente nominal de saída da tampa de controle

URede = 500 V

fdesl < 3 Hz: 270%

fdesl > 3 Hz: 300%

A capacidade de sobrecarga pode ser limitada, dependendo da relação do redutor. Os torques máximos (Mapk) podem ser encontrados no capítulo Curvas características de torque

Frequência PWM

fPWM

4, 8, 16 kHz (ajustável)

Frequência de saída máx.

fmáx_Conversor

CFC:

ELSM®:

500 Hz

500 Hz

Faixa de controle de rotação

 

CFC:

ELSM®:

1 : 2000

1 : 40