Motor
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
Classe de torque | 200 Nm | 400 Nm | ||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 1
| Tamanho 1
| ||
Corrente nominal do motor | IN | 1.85 A | 2.9 A | 3.9 A |
Rotação nominal do motor | nN | 2000 min-1 | ||
Frequência nominal do motor | fN | 133.3 Hz | ||
Grau de rendimento do motor | eff | 89.0% ≙ IE5 | 92.4% ≙ IE5 | 93.9% ≙ IE5 |
Momento de inércia da massa do motor | Jmot | 7.64 kgm2 × 10-4 | 23.30 kgm2 × 10-4 | 30.40 kgm2 × 10-4 |

