MOVIGEAR® performance
MGF..
2-..-C
4-..-C
4-..-C/XT
扭矩等级
200 Nm
400 Nm
电子设备盖板规格
规格1无散热片
规格1带散热片
电机额定电流
I额定
1.85 A
2.9 A
3.9 A
电机额定转速
n额定
2000 min-1
电机额定频率
fN
133.3 Hz
电机效率
有效
89.0 % ≙ IE5
92.4 % ≙ IE5
93.9 % ≙ IE5
电机转动惯量
J电机
7.64 kgm2 × 10-4
23.30 kgm2 × 10-4
30.40 kgm2 × 10-4