电子设备盖板(变频器)

MOVIGEAR® performance

MGF..

2-..-C

4-..-C

4-..-C/XT

扭矩等级

200 Nm

400 Nm

电子设备盖板规格

规格1
无散热片

规格1
带散热片

电子设备盖板(变频器)

..0020..

..0032..

..0040..

电子设备盖板
额定输出电流

fPWM = 4 kHz

I变频器额定

2.0 A

3.2 A

4.0 A

输出视在功率

S额定

1.4 kVA

2.2 kVA

2.8 kVA

I变频器额定过载容量

FPWM = 4 kHz时

 

U电源 = 400 V

300 %使用ELSM®且电机额定转速n < 2 %时的过载容量:电子设备盖板额定输出电流的150 %

U电源 = 500 V

f输出 < 3 Hz:270 %

f输出 > 3 Hz:300 %

过载容量可能根据减速器传动比而受到限制。最大扭矩 (Mapk) 参见扭矩特征曲线一章

PWM频率

fPWM

4、8、16 kHz(可设置)

最大输出频率

f变频器最大

CFC:

ELSM®

500 Hz

500 Hz

转速控制范围

 

CFC:

ELSM®

1:2000

1:40