Chopper de frenagem e resistência de frenagem

MOVIGEAR® performance

MGF..

2-..-C

4-..-C

4-..-C/XT

Classe de torque

200 Nm

400 Nm

Tamanho da tampa de controle

Tamanho 1
sem aletas de refrigeração

Tamanho 1
com aletas de refrigeração

Resistência de frenagem mínima

RBWmín

100 Ω

Potência contínua do chopper de frenagem

550 W

900 W

900 W

Pico de potência do chopper de frenagem

3.8 kVA

5.9 kVA

7.6 kVA