Brems-Chopper und Bremswiderstand
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
Drehmomentklasse | 200 Nm | 400 Nm | ||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1
| Baugröße 1
| ||
Minimaler Bremswiderstand | RBWmin | 100 Ω | ||
Dauerleistung Brems-Chopper | 550 W | 900 W | 900 W | |
Spitzenleistung Brems-Chopper | 3.8 kVA | 5.9 kVA | 7.6 kVA | |

