Einbauort
MOVIGEAR® performance | ||||
|---|---|---|---|---|
Umgebungstemperatur |
| siehe Kapitel Umweltbedingungen | ||
Schutzart | IP | Standard: IP65 gemäß EN 60529 (Gehäuse geschlossen sowie alle Kabeldurchführungen abgedichtet) | ||
Verschmutzungsklasse |
| 2 nach IEC 60664-1 | ||
Überspannungskategorie |
| III nach IEC 60664-1 | ||
Aufstellungshöhe | h | Bis h ≤ 1000 m keine Einschränkungen. Bei h > 1000 m gelten folgende Einschränkungen:
| ||
Nachweis der mechanischen Festigkeit | Klasse 3M5, 5M1 gemäß DIN EN 60721-3-3/-5 | |||