Umweltbedingungen
Umweltbedingungen | |
---|---|
Klimatische Bedingungen | Langzeitlagerung (wettergeschützt): EN 60721-3-2, Klasse 1K2, |
Transport (wettergeschützt): EN 60721-3-2, Klasse 2K3, | |
Betrieb (ortsfester Einsatz, wettergeschützt): EN 60721-3-3 Klasse 3K3, Umgebungstemperatur -30 °C bis +60 °C (abweichend zur Norm),Beachten Sie den zulässigen Temperaturbereich des verwendeten Öls (siehe Kapitel "Schmierstofftabelle"). nicht kondensierend, keine Betauung
| |
Chemisch aktive Stoffe | Langzeitlagerung (wettergeschützt): EN 60721-3-1 (1998), Klasse 1C2, |
Transport (wettergeschützt): EN 60721-3-2 Klasse 2C2, | |
Betrieb (ortsfester Einsatz, wettergeschützt): EN 60721-3-3 Klasse 3C2, | |
Mechanisch aktive Stoffe | Langzeitlagerung (wettergeschützt): EN 60721-3-1 (1998), Klasse 1S1, kein leitfähiger Staub |
Transport (wettergeschützt): EN 60721-3-2 Klasse 2S1 | |
Betrieb (ortsfester Einsatz, wettergeschützt): EN 60721-3-3 Klasse 3S1, kein leitfähiger Staub |