环境条件

环境条件

气候条件

长期存放(防止受天气影响):

EN 60721-3-2,等级1K2,
环境温度-30 °C至+70 °C(与标准有偏差),
无冷凝,无水汽凝结

运输(防止受天气影响):

EN 60721-3-2,等级2K3,
环境温度-30 °C至+70 °C(与标准有偏差),
无冷凝,无水汽凝结

运行(固定使用地点、防止受天气影响):

EN 60721-3-3标准,等级3K3,

温度范围-30°C至+60°C(与标准不同),注意所用油的允许温度范围(参见“润滑剂表”一章)。无冷凝,无湿气凝结

  • 当环境温度低于-25°C时,允许使用下列规格:
    • 通讯类型为DAC的设备
    • 采用M23或M12插接头的设备当环境温度低于-25 °C时,不得在电子设备盖板上插拔M12插接头。
    • 带安全选件CSB51A或CSL51A的设备
    • 带压力补偿接头的设备(选件 /PE)
    • 带输出轴的版本,其直径以英寸为单位
    • 带双油封的版本
  • 当环境温度超过+40 °C时,请注意下列降额:I电机额定降低:40 °C至60 °C时,每K降低I额定的3%。

化学活性物质

长期存放(防止受天气影响):

EN 60721-3-1 (1998),等级1C2,
无腐蚀性气体,无盐雾(与标准有偏差)

运输(防止受天气影响):

EN 60721-3-2,等级2C2,
无腐蚀性气体,无盐雾,
无海水(与标准有偏差)

运行(固定使用地点、防止受天气影响):

EN 60721-3-3,等级3C2,
无腐蚀性气体,无盐雾

机械活性物质

长期存放(防止受天气影响):

EN 60721-3-1 (1998),等级1S1,无导电粉尘

运输(防止受天气影响):

EN 60721-3-2标准,等级2S1

运行(固定使用地点、防止受天气影响):

EN 60721-3-3标准,等级3S1,无导电粉尘