概述

MOVIGEAR® performance

MGF..

2-..-C

4-..-C

4-..-C/XT

扭矩等级

200 Nm

400 Nm

电子设备盖板规格

规格1
无散热片

规格1
带散热片

功率部件额定损耗功率

P损耗

16 W

27 W

45 W

电源开关的许可次数

1 x 每分钟

最短“断电”时间

10 s

操作模式

S1,DB (EN 60034-1)

冷却方式

自冷却

报告功能

用于设备状态提示的显示单元

必要的防护措施

设备接地

端子的电流负载能力

参见章节:

抗干扰性能

EN 61800-3,第2类环境(工业环境)

干扰辐射

EN 61800-3,C3类

针对IT系统配电网,指定任何EMC类别。

质量

参见章节“技术数据” > 扭矩特征曲线