Geral

MOVIGEAR® performance

MGF..

2-..-C

4-..-C

4-..-C/XT

Classe de torque

200 Nm

400 Nm

Tamanho da tampa de controle

Tamanho 1
sem aletas de refrigeração

Tamanho 1
com aletas de refrigeração

Potência nominal dissipada Módulo de potência

PV

16 W

27 W

45 W

Quantidade permitida de ligações/desligamentos da rede

1 x por minuto

Tempo mínimo para desligamento da rede

10 s

Modo de operação

S1, DB (EN 60034-1)

Tipo de refrigeração

Refrigeração natural

Funções de sinalização

Elementos de indicação para indicar o estado da unidade

Medida de prevenção necessária

Aterramento da unidade

Capacidade de transporte de corrente dos bornes

Ver o capítulo:

Imunidade a interferências

EN 61800-3, 2. Ambiente (ambiente industrial)

Emissão de interferências

EN 61800-3 Categoria C3

Nas redes de IT, nenhuma categoria EMC é especificada.

Peso

Ver capítulo "Dados técnicos" > Curvas características de torque